Termékek közzététele
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l
Rainwater tank 6000l
    GEOplast GmbH

    Rainwater tank 6000l

    3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

    Rainwater tank 6200 litres

    - Rainwater cistern 6,200 litres made of PE

    - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

    - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

    - Relocation eyelet

    Specifikáció
    • Rainwater tank 6200 litres

      - Rainwater cistern 6,200 litres made of PE

      - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

      - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

      - Relocation eyelet

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórainwater-tank-6000l
    • TermékcsaládWater tanks
    • TermékcsoportRainwater storage tanks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)2200
    • Mélység (mm)2300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)223
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti
    • IFC besorolásTartály
    • OmniClass szám23-27 29 19 13
    • OmniClass névSingle Walled Tanks

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria