Termékek közzététele
Plymouth Wall Hung Lav, 19" Width x 17" Depth x 10 1/2"Height, 4" Centers

Plymouth Wall Hung Lav, 19" Width x 17" Depth x 10 1/2"Height, 4" Centers

4" centerset

12-314 Plymouth 19" x 17" Ledge Type Wall Hung Lav Punched for Carrier

SKU# 12-314
ADA compliant: Yes

Description
  • 19" x 17" Ledge type wall hung lavatory
  • Two self draining soap dishes
  • One piece wall hanger
  • 4" centers
  • Back Overflow
  • Fast aligning One-Piece wall hanger
  • -98 = punched for carrier
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china chips

Specifications
Width 19"
Depth 17"
Height 10 1/2"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógerber-0014
  • TermékcsaládSinks/Lavatories
  • TermékcsoportPlymouth
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-20
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók