Termékek közzététele
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Architects acclaimed design

Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

Specifikáció
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógerf-uni-walton
  • TermékcsaládLinoleum
  • TermékcsoportLinoleum
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2023-02-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLinóleum
  • Másodlagos anyagLinóleum
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes