Termékek közzététele
Lino Art Moon
Lino Art Moon
    Gerflor

    Lino Art Moon

    Benefits of Linoleum Flooring.

    • A broad collection of speckled finishes that are bold and impactful for a contemporary interior 
    • 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content
    • Available in variety of bright & vibrant colours with inlaid designs for long lasting visual aesthetics 
    • Treated with a revolutionary Neocare™ surface treatment for a matt effect finish 
    • Best in class micro scratch & stain resistance with easy maintenance & no emissions
    • Hygienic and meets antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Specifikáció
    • Sustainability:

      • 98% natural (bio based & mineral) ingredients for an organic flooring solution
      • 76% rapidly renewable ingredients that contributes to the preservation of resources
      • Up to 40% recycled content and 100% recyclable at the end of life of materials
      • Excellent good indoor quality with TVOC after 28 days <10 micrograms/m3
      • 100% REACH compliant, Phthalate & Formaldehyde (CH₂O) free
      • CO2 neutral from Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silver
      • Made in Germany for a reduced CO2 footprint of transport
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólino-art-moon
    • TermékcsaládLinoleum
    • TermékcsoportLinoleum
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2026-03-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLinóleum
    • Másodlagos anyagLinóleum
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes