Termékek közzététele
Lino Art Urban
Lino Art Urban
Lino Art Urban
Lino Art Urban
    Gerflor

    Lino Art Urban

    Benefits of Linoleum Flooring.

    • A broad collection of speckled finishes that are bold and impactful for a contemporary interior
    • 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content
    • Available in variety of bright & vibrant colours with inlaid designs for long lasting visual aesthetics
    • Treated with a revolutionary Neocare™ surface treatment for a matt effect finish
    • Best in class micro scratch & stain resistance with easy maintenance & no emissions
    • Hygienic and meets antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Specifikáció
    • Sustainability:

      • 98% natural (bio based & mineral) ingredients for an organic flooring solution
      • 76% rapidly renewable ingredients that contributes to the preservation of resources
      • Up to 40% recycled content and 100% recyclable at the end of life of materials
      • Excellent good indoor quality with TVOC after 28 days <10 micrograms/m3
      • 100% REACH compliant, Phthalate & Formaldehyde (CH₂O) free
      • CO2 neutral from Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silver
      • Made in Germany for a reduced CO2 footprint of transport
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítólino-art-urban
      • TermékcsaládLinoleum
      • TermékcsoportLinoleum
      • TípusShowcase (modell)
      • Megjelenés dátuma2026-03-31
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagLinóleum
      • Másodlagos anyagLinóleum
      • Tervezés helyeFranciaország
      • Gyártás helyeNémetország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
      • IFC besorolásÉpítészeti elem
      • UNSPSC névFlooring
      • UNSPSC kód301617
      • Uniclass 2015 kódSs_30_42
      • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
      • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
      • OmniClass szám23-15 17 00
      • OmniClass névFloor Coverings
      • CSI UniFormat II kódC3020
      • CSI Uniformat II névFloor Finishes