Termékek közzététele
CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173
Gessi
Archivált

CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
Specifikáció
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout type: Pull-out Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Rotation angle: 120°
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító17173
  • TermékcsaládCARY
  • TermékcsoportCARY
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011802
  • ETIM-névSet sanitary accessories
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units