Termékek közzététele
EMPORIO-Bidet mixer, flexible connections, with waste - 18607
Gessi

EMPORIO-Bidet mixer, flexible connections, with waste - 18607

Bidet mixer, flexible connections, with waste

Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Sanitary
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bidet Mixer
    Waste: Yes
    Waste type: 1-1/4", with overflow
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító18607
  • TermékcsaládEMPORIO
  • TermékcsoportVIA TORTONA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011802
  • ETIM-névSet sanitary accessories
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika