Termékek közzététele
GOCCIA - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 33601
Gessi

GOCCIA - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 33601

Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste
Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító33601
  • TermékcsaládGOCCIA
  • TermékcsoportGOCCIA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika