Termékek közzététele
EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143
Gessi

EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

Wall-mounted thermostatic mixer with Ø300 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower

Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Column
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Control type: Thermostatic
    Lever orientation: Horizontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Sliding
    Illumination: No
    Outlet ways number: 2
    Showerhead Jet type: Rain


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35143
  • TermékcsaládEMPORIO
  • TermékcsoportVIA MANZONI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011802
  • ETIM-névSet sanitary accessories
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika