Termékek közzététele
EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610
Gessi

EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610

High basin mixer, flexible connections, without waste. Faucet designed with eco-conscious technology: when the mixer lever is in central position, the tap distributes cold water only. Turning progressively the handle to the left, you will obtain mixed water to hot water at the end of the stroke.
Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever ecogreen Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító38610
  • TermékcsaládEMPORIO
  • TermékcsoportVIA MANZONI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011802
  • ETIM-névSet sanitary accessories
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika