Termékek közzététele
CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant - 45925
Gessi

CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant - 45925

3.9/5 csillag3.9(12 vélemény)
Freestanding bathtub in Cristalplant
Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Bath Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Bath Installation Type: Floor Recessed Installation: No Bath weight (kg): 150 Capacity (l): 250 Discarge flow at overflow (l/min): 30 Discarge flow at waste (l/min): 60 Filling time (min): 13 min with 20 l/min
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító45925
  • TermékcsaládCONO
  • TermékcsoportCONO SANITARY
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011802
  • ETIM-névSet sanitary accessories
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika