Termékek közzététele
ELEGANZA - Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste - 46813
Gessi
Archivált

ELEGANZA - Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste - 46813

Wall-mounted or counter washbasin in Cristalplant® with overflow waste. External lacquering. No holes fortaps and fittings, fitfor 3 holes. Overflow cap in 031 finishing.Possible installation on pedestal 46821 or set of legs 46817
Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Basin Installation Type: Plane Recessed Installation: No Position: Over plane or Suspended
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító46813
  • TermékcsaládELEGANZA
  • TermékcsoportELEGANZA SANITARY
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011802
  • ETIM-névSet sanitary accessories
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings