Termékek közzététele
EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102
Gessi

EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102

Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste
Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító47102
  • TermékcsaládEMPORIO
  • TermékcsoportCORSO VENEZIA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011802
  • ETIM-névSet sanitary accessories
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika