Termékek közzététele
GESSI 316 FLESSA - Basin mixer, flexible connections, without waste - 54002
Gessi

GESSI 316 FLESSA - Basin mixer, flexible connections, without waste - 54002

2.6/5 csillag2.6(5 vélemény)
Basin mixer, flexible connections, without waste
Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító54002
  • TermékcsaládGESSI 316
  • TermékcsoportFLESSA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika