Termékek közzététele
ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927
Gessi

ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927

500x500 built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation. Electronic parts included with remote watertight control and hook. To be matched with 12V power supply, not included. Tobe completed with cover (not inluded)

Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító57927
  • TermékcsaládACCIAIO
  • TermékcsoportCOLOUR 2017
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011802
  • ETIM-névSet sanitary accessories
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika