Termékek közzététele
RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, without waste. Ø25 mm cartridge - 59004
Gessi

RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, without waste. Ø25 mm cartridge - 59004

High basin mixer, flexible connections, without waste. Ø25 mm cartridge
Specifikáció
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: High Illumination: No
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító59004
  • TermékcsaládRILIEVO
  • TermékcsoportRILIEVO
  • Megjelenés dátuma2020-10-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika