Termékek közzététele
OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051

Rotating basin mixer

Specifikáció
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60051
  • TermékcsaládOFFICINE GESSI
  • TermékcsoportOFFICINE GESSI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011802
  • ETIM-névSet sanitary accessories
  • UNSPSC névMixers or agitators
  • UNSPSC kód47101512
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika