Termékek közzététele
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134
    Gessi

    ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer - 66134

    External part wall-mounted thermostatic two-ways shower mixer. Finishing insert included. It can be combined to different finishes with insert 66600 or insert ART 66602
    Specifikáció
    • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways: 2 Lever type: Handle Control type: Thermostatic Lever position: Frontal Handshower: Without handshower
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító66134
    • TermékcsaládORIGINI
    • TermékcsoportORIGINI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika