Termékek közzététele
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Height-Adjustable Loading Trolley The Height-Adjustable Loading Trolley have the same top as the fixed Loading Trolley, but by manual loading and unloading the goods onto the Loading Trolley this can be lowered to a comfortable, ergonomic height, then quickly leveled to correct loading height for transfer to the Getinge Sterilizer. The operator makes this easy on the Getinge Height-Adjustable Loading Trolley by means of an electrical piston, easily controlled from the handle. The Trolley is battery operated and battery can be recharged with assistance from a movable mains adapter. The battery capacity is designed for recharge about 2 times a week, by "normal" usage.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító564712074
  • TermékcsaládHealthcare
  • TermékcsoportLoading Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-03-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1133
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)2060
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56