Termékek közzététele
HS66-Series DM2RS
Getinge

HS66-Series DM2RS

Sterilizers designed to combine high capacity with cost-efficiency The most compact, versatile hospital sterilizers available anywhere, combining high capacity with cost-efficiency. Specially designed for Central Sterile Processing/CSSD and OR/point-of-use Sterile Processing/TSSU, as well as laboratories etc. Thanks to an ingenious modular construction, Getinge HS66-series sterilizers offer great flexibility with volumes ranging from 297 to 910 liters (10.5 to 31.9 cu.ft.). All pressure vessels in this range of of high-vacuum, microprocessor-controlled sterilizers are manufactured in accordance with the specifications of the authorities in your country, and meet the world's toughest standards of quality and safety.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHS6617TDM2RS
  • TermékcsaládHealthcare
  • TermékcsoportSteam Sterilizers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-03-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)672
  • Szélesség (mm)672
  • Mélység (mm)1700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56