Termékek közzététele
DATA CENTER range
DATA CENTER range
DATA CENTER range
    GEWISS

    DATA CENTER range

    Network cabling

    A complete system with components and accessories for LAN network cabling set-ups, for both copper wire and fiber optics. The range includes 10" and 19" surface-mounting boards and floor-mounting cabinets, with modern and innovative design, characterised by extremely easy wiring thanks to large internal volumes and lateral space. These solutions reduce installation time and allow for quick configuration at any moment, on the basis of new usage requirements.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódatacenter_cabinets
    • TermékcsaládDomotics
    • TermékcsoportNetwork cabling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC002500
    • ETIM-névNetwork cabinet
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_70
    • Uniclass 2015 leírásRack cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass szám23-35 31 17
    • OmniClass névElectrical Panel Boards
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution