Termékek közzététele
ChlorFIT Socket Adapter Female

ChlorFIT Socket Adapter Female

Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Female Socket Adapters securely connect Schedule 80 CPVC to other piping, valves, or mechanical equipment with no special tools or extra steps. Immune to rust, scale, and corrosion to promote clean water delivery, the precision-molded CPVC and high-quality seals deliver lasting joint integrity while the premium stainless-steel alloy supports an extended service life. The stainless-steel threads eliminate pressure derating (unlike brass or other metals), and the lightweight materials provide jobsite safety and installation efficiencies.

Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Specifikáció
  • • Product #: 9868005SS | 9868007SS | 9868010SS | 9868012SS | 9868015SS | 9868020SS

    • Connection Type: Socket x FNPT

    • Primary Material: CPVC

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóChlorFIT-Socket-Adapter-Female
  • TermékcsaládUponor ChlorFIT Sch 80
  • TermékcsoportUnion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok