Termékek közzététele
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details

    Domestic Water Piping Details

    Explore our standard installation details for domestic water piping, available in two convenient formats: PDF and DWG. PDF files are formatted on an 8½″×11″ title block, making them ideal for quick, professional printing. DWG files include the individual details, ready to incorporate into your drawing sets. They are compatible with both AutoCAD and Revit for a seamless design workflow.

    To view the complete collection of available details, select the specification below.

    Specifikáció
    • Details: 

      Fixture Detail_ITS Desgin No- UW-FCA 120-01 or 120-02 & UW-WA 60-01

      Fixture Detail_ITS Design No UWFCA 120-02 and UWWA60-01 (Preview Image Shown)

      Fixture Detail (UL L557, U372) or (ITS 60-01, 60-02)

      Fixture Detail (UL L557, U372) or (ITS 60-01, 60-02) 2

      Wood-Frame Construction - Hallway-Corridor Detail (Preview Image Shown)

      I-Beam & Clevis Hanger Detail

      I-Beam, Clevis, & Pipe Support Hanger Detail (Preview Image Shown)

      Manifold Detail (UL Design No- K913 & UL Design No- UL V444)

      Multiport Tee Detail (ITS UW-FCA 60-01, 60-02) or (UL L557, U372)

      Hot Water Riser Detail (Preview Image Shown)

      Wet Wall Chase Transition Below Grade Detail

      ASTM E84 Hanger Details (Preview Image Shown)

      Bend Support Detail

      Commercial Flush Bank (Preview Image Shown)

      Fire-Rated Wall Penetration - Fixed Point Detail

      Triangulated Strut System - Fixed Point Detail

      Concrete Deck - Multiport Tee Mounting Detail

      Supporting Valves Details (Preview Image Shown)

      Trench Prep Details

      CAN-ULC-S102-2 Hanger Details

      PEX-a Pipe Support Details (Preview Image Shown)

      Mechanical Room - Transition Below Grade Detail (Preview Image Shown)

      Trapeze Hanger Detail (Preview Image Shown)

      Fixture Detail (UL Design No- K913 & UL Design No- V444)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDomestic-Water-Piping-Details
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből