Termékek közzététele
ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

The ProPEX® Engineered Plastic (EP) Swivel Faucet Adapter is available for use in hot and cold domestic potable water systems. One end is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for swivel connections to Uponor AquaPEX® tubing.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • • Product #: Q4360500

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-EP-Swivel-Faucet-Adapter
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportPEX Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok