Termékek közzététele
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Copper Press

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x Copper Press

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Specifikáció
  • • Product #: LFT4925050SS | LFT4927575SS | LFT4921010SS | LFT4921313SS | LFT4921515SS | LFT4922020SS | LFT4922525SS | LFT4923030SS

    • Connection Type: PEX x Copper Press

    • Primary Material: LF Brass

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-Copper-Press
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportValves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok