Termékek közzététele
ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

ProPEX® Stainless Steel Male Threaded Adapters are available for use with reverse osmosis, deionization, and distillation applications producing conditioned water. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Wirsbo AQUAPEX® tubing. 

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • • Product #: Q8525050 | Q8527575 | Q8521010

    • Connection Type: PEX x NPT

    • Primary Material: Stainless Steel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Stainless-Steel-Male-Threaded-Adapters
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportUnion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok