Termékek közzététele
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds

    Vario S 1" stainless-steel manifolds

    The Uponor Vario S 1" Manifolds are manufactured from durable, corrosion-resistant stainless steel and accommodate flows up to 16 gallons per minute (gpm) based on 3 psi manifold pressure drop for residential and commercial radiant heating and cooling applications. The preassembled manifolds come ready to install right out of the box and feature isolation valves, balancing valves with flow meters, and supply and return ball valves with 1" NPT thread and temperature gauges.

    Specifikáció
    • • Product #: A3700200 | A3700300 | A3700400 | A3700500 | A3700600 | A3700700 | A3700800 | A3701000 | A3701200

      • Connection Type: FNPT x ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVario-S-1-Stainless-Steel-Manifolds
    • TermékcsaládUponor ProPEX
    • TermékcsoportManifold
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés