Termékek közzététele
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows
Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Commercial EP Branch Multi-Port Elbows

    Engineered polymer (EP) branch multi-port elbows feature an integrated 3⁄4" or 1" ProPEX® inlet with 1⁄2" ProPEX branch outlets. The elbows are designed for commercial plumbing applications to eliminate the need for multiple connections. Product includes EP Mounting Clips (F7051250) with Phillips self-tapping screws.

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    Specifikáció
    • Product #: Q2087550 | Q2101000

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCommercial-EP-Branch-Multi-Port-Elbows
    • TermékcsaládUponor ProPEX
    • TermékcsoportMulti Port
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings