Termékek közzététele
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees
Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Commercial EP Branch Multi-port Tees

    Commercial engineered polymer (EP) branch multi-port tees feature an integrated 3⁄4" or 1" ProPEX® inlet with 1⁄2" ProPEX branch outlets, or a 11⁄4" ProPEX® inlet with 3⁄4" ProPEX branch outlets. Designed for commercial plumbing applications, they eliminate the need for multiple connections. The 3⁄4" and 1" multiport tees come with mounting clips featuring Phillips self-tapping screws. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
    Specifikáció
    • Product #: Q2231375 | Q2271051 | Q2277550 |Q2287550 | Q2281051 | Q2101051 | Q2121051

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCommercial-EP-Branch-Multi-port-Tees
    • TermékcsaládUponor ProPEX
    • TermékcsoportMulti Port
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings