Termékek közzététele
Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial EP Flow-Through Multi-Port Tees

Commercial engineered polymer (EP) flow-through multi-port tees feature 1¼" or 2" ProPEX® inlets with ¾" or 1" ProPEX branch outlets. The tees are made of engineered polymer (EP), a high performance material used in demanding, hot-water applications. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
Specifikáció
  • Product #: Q2231373 | Q2232102

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCommercial-EP-Flow-Through-Multi-Port-Tees
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportMulti Port
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings