Termékek közzététele
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees
EP Branch Multi-port Tees

    EP Branch Multi-port Tees

    Engineered polymer (EP) branch multi-port tees are used in hot and cold domestic potable water distribution systems. The multi-port tees are available with 3⁄4" or 1" ProPEX® inlets and 1⁄2" ProPEX outlets. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
    Specifikáció
    • Product #: Q2237550 | Q2247550 | Q2241050 | Q2261050 | Q2267550

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEP-Branch-Multi-port-Tees
    • TermékcsaládUponor ProPEX
    • TermékcsoportMulti Port
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings