Termékek közzététele
EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

Engineered polymer (EP) flow-through multi-port horizontal tees are used in hot and cold domestic potable water distribution systems. The tees feature 3⁄4" ProPEX® inlets with 1⁄2" ProPEX outlets.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • • Product #: Q2247577

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóep-flow-through-multi-port-horizontal-tees
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportMulti Port
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok