Termékek közzététele
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    Engineered polymer (EP) flow-through vertical multi-port tees are designed for use in hot and cold domestic potable water distribution systems. The tee features 3⁄4" ProPEX® inlets and 1⁄2" ProPEX outlets.

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    Specifikáció
    • • Product #: Q2237757 | Q2247757

      • Connection Type: ProPEX

      • Primary Material: Engineered Polymer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóep-flow-through-multi-port-vertical-tees
    • TermékcsaládUponor ProPEX
    • TermékcsoportMulti Port
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok