Termékek közzététele
ProPEX 1" (type L) Copper LF Valved Manifolds

ProPEX 1" (type L) Copper LF Valved Manifolds

Uponor's 1" Copper Manifold with Lead-free Brass 1⁄2" ProPEX® Ball Valve provides simple and easy isolation of individual loops. Sections can sweat together to extend the number of outlets using a standard 1" copper coupling. Both 1" ends are copper pipe size and require a copper end cap, coupling or transition fitting to make the proper system connection. Do not exceed accepted flow rates for 1" nominal copper.

This product is made to order, please contact customer service for lead time.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation  installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • • Product #: LF2500400, LF2500600, LF2500800, LF2501000, LF2501200

    • Material: Copper

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópropex-1-type-l-copper-lf-valved-manifolds
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportValves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok