Termékek közzététele
ProPEX Brass Elbows

ProPEX Brass Elbows

Uponor 5⁄8" ProPEX® brass elbows are available for use in hydronic heating and cooling systems. The elbows are manufactured with the ProPEX fitting for connections to Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing.

Uponor ProPEX® lead-free (LF) brass elbows are available for use in hot and cold domestic potable water systems, hydronic heating and cooling systems, and AquaSAFE™ residential fire safety systems. Each end features the ProPEX fitting for connections to Wirsbo hePEX™ or Uponor AquaPEX® pipe. This product is safe for direct burial in soil.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: Q4710625 | LF4710500 | LF4710750

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Brass / LF Brass

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Brass-Elbows
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportElbow
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings