Termékek közzététele
ProPEX Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Brass Male Threaded Adapters

ProPEX® male threaded adapters connect Uponor PEX pipe to male NPT threads for use in hydronic heating and cooling systems. One end of the adapter is manufactured with Uponor ProPEX fittings for connection to Wirsbo hePEX™ tubing and the other end is manufactured to adapt female threaded connections. These adapters are not safe for direct burial in soil. Note: Not for potable use. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
Specifikáció
  • Product #: Q4526375 | Q5521010 | Q5521075 | Q5521313 | Q5521515 | Q5522020 | Q5525050 | Q5527510 | Q5527575 | Q5527550

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: Brass

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportUnion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings