Termékek közzététele
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings
ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    ProPEX Engineered Polymer (EP) Water Meter Fittings

    ProPEX® engineered polymer (EP) water meter service fittings make connections for Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing for use in hot or cold domestic potable water systems. Inlet PEX end is manufactured with an Uponor ProPEX fitting for connections to Uponor AquaPEX® tubing. The other end is manufactured to meet the NPSM threads of the water meter.

    Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

    Specifikáció
    • Product #: WS4360750 | WS4361000 | WS4360751 | WS4361001

      Connection Type: ProPEX x NPSM

      Primary Material: Engineered Polymer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóProPEX-Engineered-Polymer-Water-Meter-Fittings
    • TermékcsaládUponor ProPEX
    • TermékcsoportTransition
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings