Termékek közzététele
ProPEX EP Plugs

ProPEX EP Plugs

ProPEX® engineered polymer (EP) plugs terminate Uponor crosslinked polyethylene (PEX-a) tubing ends and are available for use in hot and cold domestic potable water systems, residential fire sprinkler systems and hydronic heating and cooling systems.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: Q4350500 | Q4350750 | Q4351000 | Q4351250 | Q4351500 | Q4352000

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-EP-Plugs
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportCap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings