Termékek közzététele
ProPEX EP Reducing Tees up to 1.5in

ProPEX EP Reducing Tees up to 1.5in

ProPEX® engineered polymer (EP) reducing tees make diverting connections for Uponor crosslinked polyethylene (PEX-a) tubing for use in hot and cold domestic potable water systems, residential fire sprinkler systems and hydronic radiant heating and cooling systems. Each end of the tee is manufactured with an Uponor ProPEX fitting for connections to Uponor AquaPEX® or Wirsbo hePEX™ tubing. Note: Branch size is listed last in the part descriptions.

Related: ProPEX EP reducing tees - 2in and up

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: Q4755575 | Q4757555 | Q4757550 | Q4757563 | Q4757710 | Q4751775 | Q4751751 | Q4751150 | Q4751175 | Q4751317 | Q4751311 | Q4751350 | Q4751337 | Q4751331 | Q4751517 | Q4751511 | Q4751505 | Q4751537 | Q4751531 | Q4751533 | Q4751550 | Q4751557 | Q4751551 | Q4751553 | Q4757557 | Q4751113 | Q4751371 | Q4751373 | Q4751377 | Q4751501 | Q4751575 | Q4751577 | Q4751750 | Q4751753

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-EP-Reducing-Tees-up-to-1-5in
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportTee
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings