Termékek közzététele
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Male Threaded Adapters

ProPEX® lead-free (LF) brass male threaded adapters connect Uponor PEX tubing to male NPT threads for use in hot and cold domestic potable water systems, residential fire safety and hydronic radiant heating and cooling systems. These adapters are safe for direct burial in soil. 

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation  installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional  information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: LF4521010 | LF4521075 | LF4521313 | LF4521515 | LF4522020 | LF4522525 | LF4523030 | LF4523850 | LF4525050 | LF4525075 | LF4527510 | LF4527575

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Lead-Free-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportUnion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings