Termékek közzététele
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves

To help meet the stringent demands of residential plumbing and hydronic distribution projects, Uponor is offering new ProPEX® ASTM F1960 lead-free (LF) brass ball valves in sizes from ½" to 1". The full-port ball valves feature a chrome-plated ball.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: LFR4811010 | LFR4815050 | LFR4817575 | LFD4811010 | LFD4815050 | LFD4817575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Lead-Free-Brass-Residential-Ball-Valves
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportValves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings