Termékek közzététele
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Straight Stubs

ProPEX® Lead-free (LF) Copper Straight Stub transitions Uponor PEX tubing to copper pipe for use in hot and cold domestic potable water systems and hydronic radiant heating and cooling systems. The transition fitting can be used for direct transition to copper sweat, copper press and roll-groove applications. The transition fitting is safe for direct burial in soil.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: LF2935050 | LF2945050

    Connection Type: ProPEX x Copper

    Primary Material: Copper

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Lead-Free-Copper-Straight-Stubs
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportCap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings