Termékek közzététele
ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

ProPEX Lead-Free (LF) Copper Stub Ells

The ProPEX® Copper Tub Ell, 1⁄2" PEX Lead-free (LF) Brass x 1⁄2" Copper is available for use in hot and cold domestic potable water systems. The copper tub ell is comprised of 1⁄2" copper pipe with an Uponor ProPEX Fitting on one end and the other end open.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: LF2875050 | LF2885050 | LF2855050 | LF2865050 | LF2891010 | LF2895050 | LF2897575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Copper

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Lead-Free-Copper-Stub-Ells
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportCap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings