Termékek közzététele
ProPEX LF Brass Reducing Tee

ProPEX LF Brass Reducing Tee

Uponor's ProPEX® LF Brass Reducing Tee makes diverting connections for Uponor PEX tubing in supply and return mains. This product is available for use in hot and cold domestic potable water systems, in any hydronic heating system and in the AquaSAFETM Residential Fire Safety System. Uponor manufactures each end of the tee with the ProPEX Fitting for easy connections to Wirsbo hePEXTM or Uponor AquaPEX® tubing. This product is safe for direct burial in soil. Note: Branch size is listed last in the part description.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding applicationspecific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: LF4707710

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-LF-Brass-Reducing-Tee
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportTee
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings