Termékek közzététele
ProPEX LF Brass to Polybutylene (PB) Couplings

ProPEX LF Brass to Polybutylene (PB) Couplings

The ProPEX® Lead-free Brass to Polybutylene (PB) Coupling transitions polybutylene tubing to Uponor AquaPEX® tubing. This product does not include the crimp ring for the PB side of the coupling. Approved for use in hot and cold domestic potable water systems, this coupling is also safe for direct burial in soil.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Specifikáció
  • Product #: LF4591010

    Connection Type: ProPEX x PB

    Primary Material: LF Brass

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-LF-Brass-to-Polybutylene-PB-Couplings
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportPEX Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings