Termékek közzététele
ProPEX Rings

ProPEX Rings

Uponor ProPEX® rings are required to make a proper ProPEX connection. The ProPEX ring with stop includes a leading edge chamfer and stop edge. Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.
Specifikáció
  • Product #: Q4690302 | Q4690512 | Q4690625 | Q4690756 | Q4691000 | Q4691250 | Q4691500 | Q4692000 | Q4692500 | Q4693000

    Primary Material: PEX

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProPEX-Rings
  • TermékcsaládUponor ProPEX
  • TermékcsoportUnion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings