Termékek közzététele
Joy
Joy
Joy
    Gibus

    Joy

    4.5/5 csillag4.5(30 vélemény)
    The slim, narrow bioclimatic pergola ideal for terraces and small gardens
    Specifikáció
    • Bioclimatic pergola in powder painted aluminium, with adjustable blade roof. The structure is formed of 13x13 cm square uprights and a 25 cm perimeter frame. The roof blades can be turned from 0° to 120°, and once they are closed protection is guaranteed against rain and bad weather. The blades rotate around a bottom pin so that – once they are closed – they rest on the internal perimeter of the structure, isolated from the rain and wind and insects cannot enter. Movement is driven by one or two linear motors depending on the size of the structure. Med Joy can be fitted with rolling awning closures or windows from the Gibus range.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGibus-Med-Joy
    • TermékcsaládPergola
    • Termékcsoportmodular bioclimatic Pergola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)271
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • UNSPSC névAwnings
    • UNSPSC kód30151901
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText