Termékek közzététele
Twist
Twist
Twist
    Gibus

    Twist

    4.7/5 csillag4.7(15 vélemény)
    The modular bioclimatic pergola with a wide range of accessories
    Specifikáció
    • Modular bioclimatic pergola in powder coated extruded aluminium, available in self-bearing or leaning version. When closed, the blades protect from rain and sun and, when open, create a pleasant natural ventilation within range. Thanks to their minimal design they perfectly fit into any architectural environment, enhancing it. The many possible combinations and the versatility of the opening of the blades allow for full freedom of expression in the design stage. The characteristic opening movement and the side sealing system of the blades are Gibus exclusive patents. If fully automated, Med Twist can automatically respond to climatic conditions by adjusting the position of the blades to achieve effective protection or a natural and ecological cooling.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGibus-Med-Twist
    • TermékcsaládPergola
    • Termékcsoportmodular bioclimatic Pergola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)271
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • UNSPSC névAwnings
    • UNSPSC kód30151901