Termékek közzététele
Varia
Varia
Varia
    Gibus

    Varia

    3.9/5 csillag3.9(14 vélemény)
    The top of range bioclimatic pergola with vertical closures incorporated
    Specifikáció
    • Modular bioclimatic pergola in powder coated extruded aluminium, available in self-bearing or leaning version. The structure integrates perfectly the ZIP awnings within the profiles, thus matching functional performance with minimalist style. Med Varia can be closed with both glass walls to face the cooler months and screen awnings during summertime. This it becomes a solution that changes according to climate differences and can be used in all seasons. The Side Seal patent guarantees side insulation of the cover. The Twist Motion patent allows for the rotation of the blades from 0° to 135°. The blades, when placed in a slightly open position, create a comfortable microclimate and block direct radiation from the sun. Once closed, they protect from the rain and the water is conveyed through an integrated drain pipe.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGibus-Med-Varia
    • TermékcsaládPergola
    • Termékcsoportmodular bioclimatic Pergola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)271
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • UNSPSC névAwnings
    • UNSPSC kód30151901
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText