Termékek közzététele
GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts
GIESSE S.p.A.
Archivált

GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts

CHARGE-BOX, movable warehouse for temporary use, placed on the ground and comprised of: • steel portal frames • yellow PVC fabric cover • rear sliding curtain in yellow PVC fabric cover • concrete ballast blocks to place the structure on the ground. Cover performance designed to withstand snow loads of 100 kg/sqm and 100 km/h wind speeds. DoP and CE marking according to UNI EN 1090, EXC1 execution class for metallic carpentry and galvanized surface according to UNI EN 10364.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCharge-Box
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)4050
  • Szélesség (mm)5620
  • Mélység (mm)4050
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Temporary site equipment